Berøringsbeskyttelsesavdekning for apparatskap med NH-sikringslastskillelister

Art.nr: SV 9674960

For fingersikker avdekning av utgangsfelt med NH-sikringslastskillelister.

Art.nr:
SV 9674960
Produktbeskrivelse
For berøringssikker avdekning (IP 2X) av utgangsfelt med NH-sikringslastskillere og Maxi-PLS/Flat-PLS-samleskinnesystem i det bakre området i apparatskapet.
Materiale
Stålplate, 1,5 mm
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Avdekning, todelt (oppe)
Avdekning, todelt (nede)
Inkl. festemateriell
Usable width for Maxi-PLS
500 mm
Usable width for Flat-PLS
300 mm
Henvisning
Den angitte innbyggingsbredden ved bruk av Maxi-PLS er kun gitt i forbindelse med samleskinneholderen 9649.160/9659.160 som kan overbygges
Passer for
Kapslingstype: TS
Bredde: = 600 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
4,26 kg
Bruttovekt
5,06 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177701571
ETIM 9
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Produktbeskrivelse
SV Berøringsbeskyttelsesavdekning, for NH-sikringslastskillelister, for TS (B: 600 mm)
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj