Blindavdekning

Art.nr: SV 9674905

For avdekning av ledige plasser for NH-sikringslastskillelister.

Art.nr:
SV 9674905
Produktbeskrivelse
For avdekning av ledige plasser for NH-sikringslastskillelister.
Materiale
Stålplate, 1,5 mm
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
2 avdekningsvinkler
Inkl. festemateriell
Dimensjoner
Bredde: 50 mm
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
1,8 kg
Bruttovekt
2,8 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177701540
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Blindavdekning, BH: 50x685 mm
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Generell teknisk informasjon