For avdekning av spenningsførende deler og oppfylle den innvendige kapslingsklassen IP 2X og IP XXB inne i lavspenningskoblings- eller styringsanlegg.
- Art.nr:
- SV 9674990
- Produktbeskrivelse
- For avdekning av spenningsførende deler og oppfylle den innvendige kapslingsklassen IP 2X og IP XXB inne i lavspenningskoblings- eller styringsanlegg. Integrerte ventilasjonsåpninger muliggjør konveksjon inne i et anlegg.
- Materiale
- PVC
- Dimensjoner
- Bredde: 1.200 mm
Høyde: 800 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 3,7 kg
- Bruttovekt
- 4,2 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177806375
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Dekkplate ventilert, BH: 1200x800 mm