For avdekning av ledige plasser for NH-sikringslastskillelister.
- Art.nr:
- SV 9684990
- Produktbeskrivelse
- For avdekning av ledige plasser for NH-sikringslastskillelister.
- Materiale
- Stålplate, 1,5 mm
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- 2 avdekninger
2 avdekningsvinkler
Inkl. festemateriell - Dimensjoner
- Bredde: 50 mm
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 1,72 kg
- Bruttovekt
- 1,762 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177936805
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV blanking cover for VX, width 50 mm, version 2b
- Dokumentasjon
- Veiledning