Berøringsbeskyttelsesavdekning for apparatskap med NH-sikringslastskillelister

Art.nr: SV 9684900

For fingersikker avdekning av utgangsfelt med NH-sikringslastskillelister.

Art.nr:
SV 9684900
Produktbeskrivelse
For berøringssikker avdekning (IP 2X) av utgangsfelt med NH-sikringslastskillere og samleskinnesystem i det bakre området i apparatskapet.
Materiale
Stålplate, 1,5 mm
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
4 avdekningspaneler (venstre/høyre side)
2 avdekningspaneler (oppe/nede)
Inkl. festemateriell
Usable width for Flat-PLS
800 mm
Henvisning
Angitt innbyggingsbredde ved bruk av berøringsbeskyttelsesavdekning er kun mulig ved bruk av samleskinneholder 9686.060/9686.070
Passer for
Kapslingstype: TS
Bredde: = 1.000 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
6,58 kg
Bruttovekt
7,48 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
28,5 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177936843
ETIM 9
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Produktbeskrivelse
SV Contact hazard protection cover, plate Form 2b (fuse-switch disconnector, section), for VX (W: 1000 mm)
Dokumentasjon
Veiledning