For fingersikker avdekning av utgangsfelt med NH-sikringslastskillelister.
- Art.nr:
- SV 9684960
- Produktbeskrivelse
- For berøringssikker avdekning (IP 2X) av utgangsfelt med NH-sikringslastskillere og samleskinnesystem i det bakre området i apparatskapet.
- Materiale
- Stålplate, 1,5 mm
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- 4 avdekningspaneler (venstre/høyre side)
2 avdekningspaneler (oppe/nede)
Inkl. festemateriell - Usable width for Flat-PLS
- 400 mm
- Henvisning
- Angitt innbyggingsbredde ved bruk av berøringsbeskyttelsesavdekning er kun mulig ved bruk av samleskinneholder 9686.060/9686.070
- Passer for
- Kapslingstype: TS
Bredde: = 600 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 5,2 kg
- Bruttovekt
- 6 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 22,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177936829
- ETIM 9
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Produktbeskrivelse
- SV Contact hazard protection cover, plate Form 2b (fuse-switch disconnector, section), for VX (W: 600 mm)
- Dokumentasjon
- Veiledning