Kontaktstykke

Art.nr: SV 9640181

For kontakt mellom tilkoblingsvinkelen og Maxi-PLS samleskinnene.

Art.nr:
SV 9640181
Anvendelsesområder
For kontakt mellom tilkoblingsvinkelen og Maxi-PLS samleskinner
Materiale
E-Cu
Leveringsomfang
Kontaktstykke
Glidemutter
Inkl. festemateriell
Passer for samleskinner
Maxi-PLS 1600
Maxi-PLS 2000
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,81 kg
Bruttovekt
0,834 kg
Kobberandel (kg / stk.)
0,81
Tolltariffnummer
74198090
EAN
4028177648814
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Kontaktstykke E-Cu, BH: 100x20 mm, (Maxi-PLS 1600/2000)
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions