Tilkoblingsplate for laminerte kobberskinner

Art.nr: SV 9640340

For tilkobling av laminerte flatkobberskinner.

Art.nr:
SV 9640340
Produktbeskrivelse
For tilkobling av laminerte flatkobberskinner.
Materiale
Tilkoblingsplate: E-Cu
Trykkstykke: Rustfritt stål
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Passer for samleskinner
Maxi-PLS 45 S/45
Klemmerom for laminerte kobberskinner (B x H)
63 x 20 mm
Pakkeenhet
3 stk.
Nettovekt
1,455 kg
Bruttovekt
1,477 kg
Kobberandel (kg / stk.)
0,19
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177238688
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Produktbeskrivelse
SV Tilkoblingsplater, klemrom BH: 63x20 mm, (Maxi-PLS 1600/2000)
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj