Tilkoblingsbolter for Maxi-PLS

Art.nr: SV 9650370

For tilkobling av kabler med kabelsko.

Art.nr:
SV 9650370
Produktbeskrivelse
For tilkobling av kabler med kabelsko.
Materiale
Tilkoblingsbolter: Stål, galvanisert
Glidemutter: Kobberlegering
Leveringsomfang
Tilkoblingsbolter
Glidemuttere
Inkl. festemateriell
Passer for samleskinner
Maxi-PLS 60
Dimensjoner
Gjenger: M12
Gjengelengde: 32 mm
Pakkeenhet
3 stk.
Nettovekt
0,3 kg
Bruttovekt
0,347 kg
Tolltariffnummer
73181535
EAN
4028177239548
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Produktbeskrivelse
SV Tilkoblingsbolter, M12, L: 32 mm, (Maxi-PLS 3200)
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj