For sideveis innskyvning i Maxi-PLS samleskinneprofil.
- Art.nr:
- SV 9650980
- Produktbeskrivelse
- For feste av flate kobberskinner og tilkoblingskomponenter til Maxi-PLS samleskinner. For sideveis innskyving i samleskinneprofilen og feste av gjengebolter.
- Materiale
- Glidemutter: Kobberlegering
- Lengde
- 25 mm
- Passer for samleskinner
- Maxi-PLS 60
- Dimensjoner
- Gjenger: M10
- Pakkeenhet
- 15 stk.
- Nettovekt
- 0,585 kg
- Bruttovekt
- 0,596 kg
- Tolltariffnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177239722
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Glidemuttere, M10, L: 25 mm, for Maxi-PLS samleskinner, (Maxi-PLS 3200)
- Dokumentasjon
- Veiledning