For feste av tilkoblingskomponentene, som f.eks. kabelsko.
- Art.nr:
- SV 9676973
- Produktbeskrivelse
- For individuelle tilkoblingsmuligheter.
- Materiale
- Stål
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Passer for samleskinner
- Maxi-PLS 45 S/45
- Maxi-PLS 60
- Dimensjoner
- Gjenger: M10
Gjengelengde: 55 mm - Pakkeenhet
- 8 stk.
- Nettovekt
- 0,328 kg
- Bruttovekt
- 0,337 kg
- Tolltariffnummer
- 73181535
- EAN
- 4028177606982
- ETIM 9
- EC002349
- ECLASS 8.0
- 23110302
- Produktbeskrivelse
- SV Gjengebolter, M10, L: 55 mm
- Dokumentasjon
- Veiledning