Maxi-PLS samleskinne E-Cu for system Maxi-PLS 45 S

Art.nr: SV 9640256

Dimensjoner: 45x45�mm, skinnetverrsnitt: 974�mm�
Art.nr:
SV 9640256
Produktbeskrivelse
For påbygging av kabeltilkoblingssystemer.
Materiale
E-Cu
Tverrsnitt
974 mm²
Lengde
799 mm
Henvisning
Kan avkortes hver for seg
Passer for
Bredde: = 800 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
7,06 kg
Bruttovekt
7,06 kg
Kobberandel (kg / stk.)
7,06
Tolltariffnummer
74071000
EAN
4028177568204
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivelse
SV Maxi-PLS samleskinner E-Cu, L: 799 mm, Maxi-PLS 1600
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj