Denne artikkelen er utgått: 30. jan. 2021
- Art.nr:
- SV 9640276
- Produktbeskrivelse
- For påbygging av kabeltilkoblingssystemer.
- Materiale
- E-Cu
- Tverrsnitt
- 974 mm²
- Lengde
- 925 mm
- Henvisning
- Kan avkortes hver for seg
- Passer for
- Bredde: = 1.000 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 8,18 kg
- Bruttovekt
- 8,18 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 8,18
- Tolltariffnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177571860
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivelse
- SV Maxi-PLS samleskinner E-Cu, L: 925 mm, Maxi-PLS 1600
- Dokumentasjon
- Safety instructions
- Veiledning