Maxi-PLS samleskinne E-Cu for system Maxi-PLS 45 S

Art.nr: SV 9640297

Dimensjoner: 45x45 mm, skinnetverrsnitt: 974 mm²

Art.nr:
SV 9640297
Produktbeskrivelse
For påbygging av kabeltilkoblingssystemer.
Materiale
E-Cu
Tverrsnitt
974 mm²
Lengde
1 051 mm
Henvisning
Kan avkortes hver for seg
Passer for
Bredde: = 1.200 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
9,2 kg
Bruttovekt
9,3 kg
Kobberandel (kg / stk.)
9,284
Tolltariffnummer
74071000
EAN
4028177940208
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivelse
SV Maxi-PLS busbar E-Cu, L: 1051 mm, 45x45 mm, bar cross-section: 974 mm²
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj