Dimensjoner: 45x45 mm, skinnetverrsnitt: 974 mm²
- Art.nr:
- SV 9640365
- Produktbeskrivelse
- For påbygging av kabeltilkoblingssystemer.
- Materiale
- E-Cu
- Tverrsnitt
- 974 mm²
- Lengde
- 2 400 mm
- Henvisning
- Kan avkortes hver for seg
- Pakkeenhet
- 3 stk.
- Nettovekt
- 75 kg
- Bruttovekt
- 86 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 21,21
- Tolltariffnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177494916
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivelse
- SV Maxi-PLS samleskinner E-Cu, L: 2400 mm, Maxi-PLS 1600
- Dokumentasjon
- Safety instructions
- Veiledning