Maxi-PLS samleskinne E-Cu for system Maxi-PLS 45

Art.nr: SV 9640232

Dimensjoner: 45x45 mm, skinnetverrsnitt: 1354 mm²

Art.nr:
SV 9640232
Produktbeskrivelse
For påbygging av kabeltilkoblingssystemer.
Materiale
E-Cu
Tverrsnitt
1 354 mm²
Lengde
651 mm
Henvisning
Kan avkortes hver for seg
Passer for
Bredde: = 800 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
7,7 kg
Bruttovekt
7,76 kg
Kobberandel (kg / stk.)
7,882
Tolltariffnummer
74071000
EAN
4028177940178
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivelse
SV Maxi-PLS samleskinne E-Cu, L: 651 mm: 45x45 mm, skinnetverrsnitt: 1354 mm²
Godkjenninger
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj