- Art.nr:
- SV 9640261
- Produktbeskrivelse
- For påbygging av kabeltilkoblingssystemer.
- Materiale
- E-Cu
- Tverrsnitt
- 1 354 mm²
- Lengde
- 891 mm
- Henvisning
- Kan avkortes hver for seg
- Passer for
- Bredde: = 1.000 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 11,189 kg
- Bruttovekt
- 11,778 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 10,74
- Tolltariffnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177569416
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivelse
-
SV Maxi-PLS samleskinner E-Cu, L: 799 mm, Maxi-PLS 2000