Maxi-PLS samleskinne E-Cu for system Maxi-PLS 45

Art.nr: SV 9640281

Dimensjoner: 45x45 mm, skinnetverrsnitt: 1354 mm²

Art.nr:
SV 9640281
Produktbeskrivelse
For påbygging av kabeltilkoblingssystemer.
Materiale
E-Cu
Tverrsnitt
1 354 mm²
Lengde
999 mm
Henvisning
Kan avkortes hver for seg
Passer for
Bredde: = 1.000 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
12,04 kg
Bruttovekt
12,202 kg
Kobberandel (kg / stk.)
12,04
Tolltariffnummer
74071000
EAN
4028177569430
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivelse
SV Maxi-PLS samleskinner E-Cu, L: 925 mm, Maxi-PLS 2000
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Produsenterklæring
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj