Maxi-PLS samleskinne E-Cu for system Maxi-PLS 45

Art.nr: SV 9640360

Dimensjoner: 45x45 mm, skinnetverrsnitt: 1354 mm²

Art.nr:
SV 9640360
Produktbeskrivelse
For påbygging av kabeltilkoblingssystemer.
Materiale
E-Cu
Tverrsnitt
1 354 mm²
Lengde
2 400 mm
Henvisning
Kan avkortes hver for seg
Pakkeenhet
3 stk.
Nettovekt
95,61 kg
Bruttovekt
103,5 kg
Kobberandel (kg / stk.)
28,93
Tolltariffnummer
74071000
EAN
4028177299634
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivelse
SV Maxi-PLS samleskinne E-Cu, L: 2400 mm: 45x45 mm, skinnetverrsnitt: 1354 mm²
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Produsenterklæring
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj