Dimensjoner: 45x45 mm, skinnetverrsnitt: 1354 mm²
- Art.nr:
- SV 9649360
- Produktbeskrivelse
- For påbygging av kabeltilkoblingssystemer.
- Materiale
- E-Cu
- Tverrsnitt
- 1 354 mm²
- Lengde
- 2 400 mm
- Henvisning
- Kan avkortes hver for seg
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 127,48 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 28,93
- Tolltariffnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177401662
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivelse
- SV Maxi-PLS busbar E-Cu, L: 2400 mm, 45x45 mm, bar cross-section: 1354 mm²
- Dokumentasjon
- Safety instructions
- Veiledning