Denne artikkelen er utgått: 30. jan. 2021
- Art.nr:
- SV 9650211
- Produktbeskrivelse
- For påbygging av kabeltilkoblingssystemer.
- Materiale
- E-Cu
- Tverrsnitt
- 2 323 mm²
- Lengde
- 525 mm
- Henvisning
- Kan avkortes hver for seg
- Passer for
- Bredde: = 600 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 10,85 kg
- Bruttovekt
- 10,982 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 10,85
- Tolltariffnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177569485
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivelse
- SV Maxi-PLS samleskinner E-Cu, L: 525 mm, Maxi-PLS 3200
- Dokumentasjon
- Safety instructions
- Veiledning