Maxi-PLS samleskinne E-Cu for system Maxi-PLS 60

Art.nr: SV 9650232

Dimensjoner: 60x60 mm, skinnetverrsnitt: 2323 mm²

Art.nr:
SV 9650232
Produktbeskrivelse
For påbygging av kabeltilkoblingssystemer.
Materiale
E-Cu
Tverrsnitt
2 323 mm²
Lengde
651 mm
Henvisning
Kan avkortes hver for seg
Passer for
Bredde: = 800 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
13,43 kg
Bruttovekt
13,46 kg
Kobberandel (kg / stk.)
13,516
Tolltariffnummer
74071000
EAN
4028177940253
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivelse
SV Maxi-PLS busbar E-Cu, L: 651 mm, 60x60 mm, bar cross-section: 2323 mm²
Godkjenninger
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj