Dimensjoner: 60x60 mm, skinnetverrsnitt: 2323 mm²
- Art.nr:
- SV 9650262
- Produktbeskrivelse
- For påbygging av kabeltilkoblingssystemer.
- Materiale
- E-Cu
- Tverrsnitt
- 2 323 mm²
- Lengde
- 851 mm
- Henvisning
- Kan avkortes hver for seg
- Passer for
- Bredde: = 1.000 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 17,5 kg
- Bruttovekt
- 17,62 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 17,669
- Tolltariffnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177940215
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivelse
- SV Maxi-PLS busbar E-Cu, L: 851 mm, 60x60 mm, bar cross-section: 2323 mm²
- Godkjenninger
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentasjon
- Safety instructions
- Veiledning