Maxi-PLS samleskinne E-Cu for system Maxi-PLS 60

Art.nr: SV 9650271

Dimensjoner: 60x60 mm, skinnetverrsnitt: 2323 mm²

Art.nr:
SV 9650271
Produktbeskrivelse
For påbygging av kabeltilkoblingssystemer.
Materiale
E-Cu
Tverrsnitt
2 323 mm²
Lengde
925 mm
Henvisning
Kan avkortes hver for seg
Passer for
Bredde: = 1.000 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
19,12 kg
Bruttovekt
19,235 kg
Kobberandel (kg / stk.)
19,12
Tolltariffnummer
74071000
EAN
4028177569546
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivelse
SV Maxi-PLS samleskinner E-Cu, L: 925 mm, Maxi-PLS 3200
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Produsenterklæring
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Generell teknisk informasjon
Teknikk i detalj