Kontaktstykke for tilkoblingsvinkel

Art.nr: SV 9676548

For sammenkobling av tilkoblingsvinkel og monteringssett av flatkobberskinner til Flat-PLS samleskinnesystemer uten hull.

Art.nr:
SV 9676548
Produktbeskrivelse
For tilkobling av tilkoblingsvinkel til samleskinnesystemer.
Materiale
E-Cu
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
For Busbar width
80 mm
Skinner per leder
3
4
Henvisning
Skruene som er inkludert, brukes til å feste kontaktstykkene på samleskinnene
Skruer for feste av tilkoblingsvinkel er ikke inkludert
Nødvendig skruelengde må bestemmes ut fra samleskinnebredden B, dvs. lengde = B + festemål + (antall del-ledere x 10)
Antall skruer per vinkel: Med 2 del-ledere, per leder: 2 stk. og med 3 hhv. 4 del-ledere, per leder: 4 stk.
Passer for samleskinnesystem
Flat-PLS
Monteringsmål
40 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
1,5 kg
Bruttovekt
1,625 kg
Kobberandel (kg / stk.)
0,99
Tolltariffnummer
74198090
EAN
4028177602786
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Kontaktstykke E-Cu, BH: 80x20 mm, for 3 eller 4 samleskinner, (Flat-PLS)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Datablad
Teknikk i detalj