For samleskinnesystemer av flatkobber med økt kortslutningsevne eller for mekanisk stabilisering av samleskinnepakker.
- Art.nr:
- SV 9676017
- Produktbeskrivelse
- For mekanisk stabilisering av samleskinnepakker. Egnet for 10 mm skinnetykkelse.
- Materiale
- Rustfritt stål
- Montasjetips
- Nødvendig skruelengde må bestemmes ut fra samleskinnebredden B, dvs. lengde = B + festemål Skruer er ikke inkludert .
- Samleskinneklo med innpressingsmutter M10
- Monteringsmål
- 20 mm
- Number of busbars
- 2
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,05 kg
- Bruttovekt
- 0,061 kg
- Tolltariffnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177625518
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Samleskinneklør,for 2 samleskinner H: 10 mm, (Flat-PLS)
- Dokumentasjon
- Veiledning