For tilkobling av laminerte flatkobberskinner.
- Art.nr:
- SV 9676747
- Produktbeskrivelse
- For tilkobling av lamellerte kobberskinner til et fordelings-samleskinnesystem av flatkobber. Egnet for 10 mm skinnetykkelse.
- Materiale
- Tilkoblingsplate: E-Cu
Trykkstykke: Rustfritt stål
Samleskinneklo: Rustfritt stål - Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell (uten skruer)
- Montasjetips
- Nødvendig skruelengde må bestemmes ut fra samleskinnebredden B, dvs. lengde = B + festemål Skruer er ikke inkludert .
- Samleskinneklo med innpressingsmutter M10
- Skinner per leder
- 2
- Monteringsmål
- 50 mm
- Klemmerom for laminerte kobberskinner (B x H)
- 32 x 20 mm
- Passer for laminerte kobberskinner
- Antall: 2
med antall lameller: 10
med lamellbredde: 32 mm
med lamelltykkelse: 1 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,34 kg
- Bruttovekt
- 0,346 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 0,13
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177625556
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Tilkoblingsplater, klemrom BH: 32x20 mm, (Flat-PLS)
- Dokumentasjon
- Safety instructions