Tilkoblingsplate for kabelsko

Art.nr: SV 9676704

For tilkobling av kabelsko til et flat-PLS samleskinnesystem med 2 – 4 skinner per leder.

Art.nr:
SV 9676704
Produktbeskrivelse
For tilkobling av kabelsko til et fordelings-samleskinnesystem av flatkobber. Egnet for 10 mm skinnetykkelse.
Materiale
Tilkoblingsplate: E-Cu, forniklet
Samleskinneklo: Rustfritt stål
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell (uten skruer)
Montasjetips
Nødvendig skruelengde må bestemmes ut fra samleskinnebredden B, dvs. lengde = B + festemål Skruer er ikke inkludert .
Samleskinneklo med innpressingsmutter M10
Dimensjoner
Gjenger: M16
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,659 kg
Bruttovekt
0,66 kg
Kobberandel (kg / stk.)
0,49
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177625761
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Dokumentasjon
Safety instructions
Datablad
Generell teknisk informasjon
Technical Data sheet