Blir brukt sammen med skrueforbindelsene for mekanisk sammenkobling av tilkoblingselementer som f.eks. vinkelforbinder.
- Art.nr:
- SV 9676832
- Produktbeskrivelse
- For mekanisk tilkobling av tilkoblingskomponenter, som f.eks. tilkoblingsvinkel. Egnet for 10 mm skinnetykkelse.
- Materiale
- Rustfritt stål
- Montasjetips
- Nødvendig skruelengde må bestemmes ut fra samleskinnebredden B, dvs. lengde = B + festemål Skruer er ikke inkludert .
- Monteringsmål
- 40 mm
- Number of busbars
- 2
- Pakkeenhet
- 8 stk.
- Nettovekt
- 0,248 kg
- Bruttovekt
- 0,256 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177625907
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Klo, med inpressingsmutter M10, (Flat-PLS)
- Dokumentasjon
- Veiledning