For festing av direkte-tilkoblingsklemme, tilkoblingsplate, samleskinneklo eller av tilkoblingssettet på samleskinnesystemer med flate kobberskinner.
- Art.nr:
- SV 9676817
- Produktbeskrivelse
- For feste av samleskinnekloen eller tilkoblingskomponentene til et samleskinnesystem av flatkobber.
- Materiale
- Rustfritt stål
- Dimensjoner
- Gjenger: M10
Gjengelengde: 170 mm - Pakkeenhet
- 8 stk.
- Nettovekt
- 0,8 kg
- Bruttovekt
- 0,928 kg
- Tolltariffnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177626317
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Skrueforbindelser, M10x170 mm