Tilkoblingssett for Flat-PLS

Art.nr: SV 9686810

For feste av påbyggingskomponenter eller for å koble sammen samleskinner.

Art.nr:
SV 9686810
Produktbeskrivelse
For feste av NH-sikrings-lastskillelister og NH-lastskillelister (185 mm) eller for sammenkobling av samleskinner. Egnet for samleskinnesystemer med flatkobber 50 x 10 mm.
Materiale
Stålplate, forsinket.
Montasjetips
Bruk av tilkoblingssettet er kun mulig ved bruk av påbyggingskomponenter med skruefeste
NH-sikringslastskillelister: Ved bruk av samleskinner er nødvendig skrulengde 2 x 50 x 10 mm = 35 mm og 4 x 50 x 10 mm = 55 mm
Henvisning
Skruer er ikke inkludert
Dimensjoner
Gjenger: M10
Number of busbars
2
4
Pakkeenhet
3 stk.
Nettovekt
0,114 kg
Bruttovekt
0,129 kg
Tolltariffnummer
85444290
EAN
4028177947290
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Produktbeskrivelse
SV connection set M10, for attaching NH fused isolators and NH switch-disconnectors (185 mm) or for connecting busbars.
Dokumentasjon
Veiledning