Fyllstykke for tilkoblingssett

Art.nr: SV 9686820

Art.nr:
SV 9686820
Produktbeskrivelse
Ved bruk av påbyggingskomponenter på et samleskinnesystem med 4 delledere per fase er i tillegg et fyllstykke mellom dellederne nødvendig.
Materiale
E-Cu
Lengde
110 mm
Tverrsnitt
25 mm x 10 mm
Pakkeenhet
3 stk.
Nettovekt
0,678 kg
Bruttovekt
0,68 kg
Kobberandel (kg / stk.)
0,076
Tolltariffnummer
74198090
EAN
4028177947283
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Produktbeskrivelse
SV filler piece for connection set. When using top-mounting components on a busbar system with 4 strands per phase, a filler piece is additionally required between the strands.
Forklaringer
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning