Tilkoblingsplate for Flat-PLS

Art.nr: SV 9686750

El nummer: E2471951

For tilkobling av lamellerte kobberskinner til et hoved-samleskinnesystem av flatkobber.

Art.nr:
SV 9686750
Produktbeskrivelse
For tilkobling av lamellerte kobberskinner til et hoved- eller fordelingssamleskinnesystem i flat kobber.
Materiale
E-Cu
Overflate
Kobber-tinn-legering
Henvisning
Et ekstra trykkstykke er nødvendig for å koble de laminerte kobberstengene til samleskinnesystemet.
Skruer er ikke inkludert
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
1,3 kg
Bruttovekt
1,311 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177981362
ETIM 9
EC002498
ETIM 8
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Produktbeskrivelse
SV tilkoblingsplate for laminert kobberskinne, B: 100x152 mm
Dokumentasjon
Veiledning