- Art.nr:
- SV 9686720
- Materiale
- Klemmeplatte: Rustfritt stål
- Henvisning
- Tilkobilingsplaten 9686.750 er også nødvendig for tilkobling til samleskinnesystemet.
- Det er nødvendig å bruke klemmeplaten ved bruk av to laminerte kobberskinner oppå hverandre.
- Skruer er ikke inkludert
- Klemmerom for laminerte kobberskinner (B x H)
- 32 x 20 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,24 kg
- Bruttovekt
- 0,252 kg
- Tolltariffnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177981393
- ETIM 9
- EC002498
- ETIM 8
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Produktbeskrivelse
- SV Klemplate for laminert kobberskinne, klemrom BxH: 32x20 mm