Klemplate for Flat-PLS

Art.nr: SV 9686740

El nummer: E2471950

For festing av lamellerte kobberskinner til et hoved- eller fordelingssamleskinnesystem i flatkobber.

Art.nr:
SV 9686740
Materiale
Klemmeplatte: Rustfritt stål
Tilkoblingsadapter: E-Cu, sølvbelagt
Henvisning
Tilkobilingsplaten 9686.750 er også nødvendig for tilkobling til samleskinnesystemet.
Det er nødvendig å bruke klemmeplaten ved bruk av to laminerte kobberskinner oppå hverandre.
Skruer er ikke inkludert
Klemmerom for laminerte kobberskinner (B x H)
100 x 20 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,46 kg
Bruttovekt
0,486 kg
Tolltariffnummer
74071000
EAN
4028177981379
ETIM 9
EC002270
ETIM 8
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Produktbeskrivelse
SV Klemplate for laminert kobberskinne, klemrom BxH: 100x20 mm
Datablad
Generell teknisk informasjon