Samleskinnesystemer Flat-PLS Samleskinner E-Cu Dimensjoner på 12 x 5 til 120 x 10 mm. Samleskinner E-Cu Samleskinne E-Cu, hullet Til produkt Samleskinner E-Cu Samleskinne E-Cu, hullet, fortinnet Til produkt Samleskinner E-Cu Avstandsstykke for Maxi-PLS samleskinner og flatkobberskinner For Maxi-PLS og flatkobberskinner, kan brukes s om universelt avstandsstykke. Til produkt Samleskinner E-Cu Samleskinne E-Cu, fortinnet Til produkt Samleskinner E-Cu Samleskinner E-Cu Lengde: 2400 mm/skinne. Til produkt Samleskinner E-Cu Samleskinneavdekningsprofiler For fullstendig ommantling av samleskinnene, kan kappes. Til produkt Samleskinner E-Cu Støtteisolatorer For realisering av samleskinnesystemer med vilkårlige senteravstander, for oppbygging av isolerte PE- eller PEN-skinner. Til produkt Samleskinner E-Cu Samleskinner CUPONAL Kobberommantlet aluminiums-samleskinner. Til produkt Samleskinner E-Cu Justeringsmutter M12 Selvholdende muttere med låsekrans for boringer i samleskinner.1 Til produkt Samleskinner E-Cu Lengdeforbindere E-Cu For enkel rekkemontering av Maxi-PLS samleskinner. Til produkt Samleskinner E-Cu Skinneforbindere For sammenkobling av samleskinner uten boring. Til produkt Samleskinner E-Cu Lengdeforbindere For sammenkobling av Flat-PLS samleskinnesystemer uten hull. Til produkt Samleskinner E-Cu Lengdeforbindere E-Cu for samleskinne-rekkemontering For sammenkobling av et hoved-samleskinnesystem fra skap til skap. Til produkt Samleskinner E-Cu Lengdeforbinder, fortinnet for samleskinne-rekkemontering For sammenkobling av et hoved-samleskinnesystem fra skap til skap. Til produkt Samleskinner E-Cu PE/PEN-samleskinne E-Cu, fortinnet Med integrerte hull. Til produkt