For realisering av samleskinnesystemer med vilkårlige senteravstander, for oppbygging av isolerte PE- eller PEN-skinner.
- Art.nr:
- SV 3031000
- Produktbeskrivelse
- For realisering av samleskinnesystemer med ønsket skinnesenteravstand samt oppbygging av isolerte PE- eller PEN-skinner.
- Materiale
- Duroplastisk polyester (UP-harpiks)
- Dimensjoner
- Gjenger: M10
- Bending strength
- 6 kN
- Torsional strength
- 75 Nm
- Tensile strength
- 12 kN
- Dimensjoner
- Høyde: 40 mm
- Pakkeenhet
- 6 stk.
- Nettovekt
- 0,444 kg
- Bruttovekt
- 0,56 kg
- Tolltariffnummer
- 85469010
- EAN
- 4028177035270
- ETIM 9
- EC002357
- ETIM 8
- EC002357
- ECLASS 8.0
- 23119201
- Produktbeskrivelse
- SV Støtteisolator, H: 40 mm, gjenger M10
- Dokumentasjon
- Info sheet
- Safety instructions