For fullstendig ommantling av samleskinnene, kan kappes.
- Art.nr:
- SV 3092000
- Produktbeskrivelse
- Berøringsbeskyttelse ved hjelp av innkledning av samleskinnene.
- Materiale
- Varmemodifisert hard-PVC
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0 - Farge
- RAL 7035
- Henvisning
- Kan avkortes hver for seg
- Passer for samleskinner
- Samleskinne E-Cu
- Passer for samleskinner
- 12 x 5 - 30 x 10 mm
- Dimensjoner
- Lengde: 1.000 mm
- Pakkeenhet
- 10 stk.
- Nettovekt
- 4,25 kg
- Bruttovekt
- 4,34 kg
- Tolltariffnummer
- 85472000
- EAN
- 4028177036383
- ETIM 9
- EC000775
- ETIM 8
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Produktbeskrivelse
- SV samleskinne Avdekningsprofil, for demension BH: 12x5-30x10 mm, L: 1000 mm