- Art.nr:
- SV 9350010
- Produktbeskrivelse
- Berøringsbeskyttelse ved hjelp av innkledning av samleskinnene.
- Materiale
- Varmemodifisert hard-PVC
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
- Farge
- RAL 7035
- Henvisning
- Kan avkortes hver for seg
- Passer for samleskinner
- Samleskinne E-Cu
- Passer for samleskinner
- 12/15 x 5 mm
- Dimensjoner
- Lengde: 1.000 mm
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 0,38 kg
- Tolltariffnummer
- 85472000
- EAN
- 4028177219557
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Produktbeskrivelse
-
SV samleskinne Avdekningsprofil, for demension BH: 12/15x5 mm, L: 1000 mm