Samleskinne E-Cu, hullet

Art.nr: SV 9684008

Art.nr:
SV 9684008
Produktbeskrivelse
Samleskinner med integrerte hull
Materiale
E-Cu F30
Normer
DIN EN 13 601
Tverrsnitt
50 mm x 10 mm
Hole diameter
11,5 mm
Dimensjoner
Lengde: 785 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
3,48 kg
Bruttovekt
3,52 kg
Kobberandel (kg / stk.)
3,48
Tolltariffnummer
74071000
EAN
4028177951204
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivelse
SV busbars E-Cu with integral punchings, length 785 mm
Godkjenninger
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning