- Art.nr:
- SV 9684010
- Produktbeskrivelse
- Samleskinner med integrerte hull
- Materiale
- E-Cu F30
- Normer
- DIN EN 13 601
- Tverrsnitt
- 50 mm x 10 mm
- Hole diameter
- 11,5 mm
- Dimensjoner
- Lengde: 985 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 4,38 kg
- Bruttovekt
- 4,4 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 4,38
- Tolltariffnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177951211
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivelse
- SV busbars E-Cu with integral punchings, length 985 mm
- Godkjenninger
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentasjon
- Safety instructions
- Veiledning