PE/PEN-samleskinne E-Cu, fortinnet

Art.nr: SV 9685544

Med integrerte hull.

Art.nr:
SV 9685544
Materiale
E-Cu, forsinket
Dimensjoner
Lengde: 300 mm
Tverrsnitt
40 mm x 10 mm
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
2,1 kg
Bruttovekt
2,12 kg
Kobberandel (kg / stk.)
1,07
Tolltariffnummer
74071000
Produktbeskrivelse
SV PE/PEN-samleskinne E-Cu fortinnet, BH: 40x10 mm, L: 300 mm