Samleskinne E-Cu, hullet, fortinnet

Art.nr: SV 9685006

Art.nr:
SV 9685006
Produktbeskrivelse
Samleskinne med integrerte hull.
Materiale
E-Cu, forsinket
Tverrsnitt
50 mm x 10 mm
Hole diameter
11,5 mm
Dimensjoner
Bredde: 50 mm
Høyde: 10 mm
Lengde: 585 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
2,5 kg
Bruttovekt
2,608 kg
Kobberandel (kg / stk.)
2,6
Tolltariffnummer
74071000
Produktbeskrivelse
SV samleskinne E-Cu fortinnet, med integrerte hull, BH: 50x10 mm, L: 585 mm
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)