Kobberommantlet aluminiums-samleskinner.
- Art.nr:
- SV 3586020
- Produktbeskrivelse
- Aluminiums-samleskinner ommantlet med kobber, egnet for oppbygging av skinnesystemer med samleskinneholdere 9340.000/9340.050.
- Materiale
- Aluminium
Kobber - Driftsstrøm maks.
- 493 A
- Henvisning
- Merkestrømmen er resultatet ved 65 °C skinnetemperatur og 35 °C omgivelsestemperatur
- Korrekturfaktordiagram iht. DIN EN 43 671
- Kan avkortes hver for seg
- Normer
- DIN EN 13 601
- Tverrsnitt
- 30 mm x 10 mm
- Dimensjoner
- Lengde: 2.400 mm
- Pakkeenhet
- 3 stk.
- Nettovekt
- 7,5 kg
- Bruttovekt
- 9,2 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 1,05
- Tolltariffnummer
- 76042990
- EAN
- 4028177686588
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivelse
- SV Samleskinne CUPONAL, BH: 30x10 mm, L: 2400 mm