For sammenkobling av et hoved-samleskinnesystem fra skap til skap.
- Art.nr:
- SV 9686200
- Utførelse
- for hovedsamleskinne 30 x 10 mm
- Produktbeskrivelse
- For sammenkobling av et hoved-samleskinnesystem fra skap til skap.
- Materiale
- E-Cu
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Lengde
- 195 mm
- Skinner per leder
- 2
4 - Tverrsnitt
- 60 mm x 10 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,026 kg
- Bruttovekt
- 1,193 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 1,026
- Tolltariffnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177936102
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV longitudinal connector, height 60 mm, for E-Cu 2 x / 4 x 30 x 10 mm
- Dokumentasjon
- Quick guide
- Safety instructions
- Veiledning