Lengdeforbindere E-Cu for samleskinne-rekkemontering

Art.nr: SV 9686260

For sammenkobling av et hoved-samleskinnesystem fra skap til skap.

Art.nr:
SV 9686260
Utførelse
for hovedsamleskinne 50 x 10 mm
Produktbeskrivelse
For sammenkobling av et hoved-samleskinnesystem fra skap til skap.
Materiale
E-Cu
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Lengde
195 mm
Skinner per leder
1
Tverrsnitt
55 mm x 10 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,939 kg
Bruttovekt
1,107 kg
Kobberandel (kg / stk.)
0,939
Tolltariffnummer
74198090
EAN
4028177936225
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV longitudinal connector, height 55 mm, for E-Cu 1 x x 50 x 10 mm
Godkjenninger
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning