Samleskinneholder Flat-PLS

Art.nr: SV 9676004

For oppbygging av samleskinnesystemer av flatkobberskinner.

Art.nr:
SV 9676004
Materiale
polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge
RAL 9005
Number bars
4
Number of bars per conductor footnote
Ved bruk av bare 1, 2 eller 3 skinner, må de ledige skinneplassene lukkes med fyllstykker
Passer for samleskinnesystem
Flat-PLS 100
Passer for samleskinner
Flatkobberskinner
Tverrsnitt
100 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
1 kg
Bruttovekt
1,258 kg
Tolltariffnummer
85369010
EAN
4028177595057
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Samleskinneholder, Flat-PLS 100, for samleskinner BH: 80/100x10 mm
Godkjenninger
ABS
DNV
Lloyds Register
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Datablad
Teknikk i detalj