Samleskinneholder for stabilisatorskinne

Art.nr: SV 9676020

For oppbygging av samleskinnesystemer av flatkobberskinner med økt kortslutningsfasthet.

Art.nr:
SV 9676020
Materiale
polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge
RAL 9005
Number bars
4
Number of bars per conductor footnote
Ved bruk av bare 1, 2 eller 3 skinner, må de ledige skinneplassene lukkes med fyllstykker
Passer for samleskinnesystem
Flat-PLS 60
Passer for samleskinner
Flatkobberskinner
Tverrsnitt
60 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,699 kg
Bruttovekt
0,72 kg
Tolltariffnummer
85369010
EAN
4028177600881
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Samleskinneholder, Flat-PLS 60, for samlingskinner BH: 40-60x10 mm, (stabilisatorskinne)
Godkjenninger
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Datablad
Generell teknisk informasjon
Teknikk i detalj