Samleskinneholder for stabilisatorskinne

Art.nr: SV 9676021

For oppbygging av samleskinnesystemer av flatkobberskinner med økt kortslutningsfasthet.

Art.nr:
SV 9676021
Materiale
polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge
RAL 9005
Number bars
4
Number of bars per conductor footnote
Ved bruk av bare 1, 2 eller 3 skinner, må de ledige skinneplassene lukkes med fyllstykker
Passer for samleskinnesystem
Flat-PLS 100
Passer for samleskinner
Flatkobberskinner
Tverrsnitt
100 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
1,34 kg
Bruttovekt
1,345 kg
Tolltariffnummer
85369010
EAN
4028177600898
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Samleskinneholder, Flat-PLS 100, for samlingskinner BH: 80/100x10 mm, (stabilisatorskinne)
Godkjenninger
ABS
CSA + CSAus
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Datablad
Generell teknisk informasjon
Teknikk i detalj