Avstandsstykke

Art.nr: SV 9676007

Ved bruk av mindre samleskinnebredder må man sette inn avstandsstykker for å utligne breddeforskjellen i kamrene til holderen.

Art.nr:
SV 9676007
Position of the bar system in the functional space
2
1
2
Henvisning
Ved en skinnebredde på < 60 mm ved Flat-PLS 60 eller < 100 mm ved Flat-PLS 100 må avstandsstykket benyttes.
Passer for samleskinnesystem
Flat-PLS 60
Flat-PLS 100
Passer for samleskinner
Flatkobberskinner
Flatkobberskinner
Flatkobberskinner
Passer for samleskinner
Bredde: 40, 50, 80
Høyde: 10, 10, 10 mm
Pakkeenhet
16 stk.
Nettovekt
0,064 kg
Bruttovekt
0,081 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177599437
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Avstandsbolter, for samleskinneholder, SV 9676002/004/020/21, for samleskinner BH: 40/50/80x10 mm
Godkjenninger
ABS
DNV
Lloyds Register